Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information
Unser Produktspektrum reicht von der konfektionierten Welle mit Linearkugellager über Profilschienenführungen bis hin zu Modulen mit Antrieb und Steuerung. Das ganze ist modular aufgebaut – als „Baukasten voller guter Ideen“. Daraus stellen wir gemeinsam mit den Kunden wirtschaftliche Systemlösungen zusammen, die genau auf den konkreten Einsatzfall passen.
Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ürün yelpazemiz rulmanlı ve kesilmiş millerden başlayıp, profil ray sistemleriyle, tahrikli ve kontrollü modüllere kadar geniş bir alanı kapsar. Bütün bunlar “Akıllı çözümler içeren kutucuk” lar şeklinde modüler bir yapıya sahiptir. Buradan yola çıkarak her çeşit müşteri talebine yönelik ekonomik sistem çözümleri türetilir. Zira biz sadece tedarikçi değil, aynı zamanda gelişim ortağınız olmayı hedefliyoruz. Programımızdaki bir çok ürün işte bu şekilde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmıştır.
Publisher: Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi
La nostra gamma di prodotti si estende dagli alberi equipaggiati con cuscinetti a sfere per movimenti lineari realizzati su disegno Cliente, ai sistemi di guide profilate fino ai moduli con azionamento e comando. Il tutto si basa su una struttura modulare – un „sistema componibile ricco di buone idee“. In collaborazione con il Cliente sviluppiamo vantaggiose soluzioni per sistemi, realizzati su misura per il caso di applicazione concreto.
Publisher: Schaeffler Italia S.r.l.
Our product range spans from customized shafts with linear ball bearings and monorail guidance systems right up to actuators with drives and control systems. The entire range is based on a modular concept - as a modular system full of good ideas. This system enables us to put together cost-effective solutions with our customers that precisely match the application in question.
Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Группа компаний Schaeffler Group с марками INA, LuK и FAG известна во всем мире своими высококачественными изделиями в области подшипниковой техники, а также компонентами и системами для автомобильной промышленности. Уже более 50 лет линейные направляющие INA являются важной составляющей ассортимента продукции Schaeffler Group. На сегодняшний день ассортимент изделий Schaeffler Group для линейного перемещения является более чем исчерпывающим и самым полным в мире.
Производство INA локализовано в федеральной земле Саар, город Хомбург (Германия), и в городе Хагенау (Франция). Хомбург является также центром разработки, конструирования и сбыта техники для линейных перемещений всей Schaeffler Group. Современное производственное оборудование во всех цехах обеспечивает высокое качество и точность изготовления; все заводы сертифицированы и проходят регулярную аттестацию на соответствие высшим международным стандартам, таким как ISO/TS 16949 и ISO 9001.
Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Vores sortiment spænder vidt – lige fra specialdesignede aksler med kuglebøsninger til profilskinneføringer samt moduler med motordrev og elektrisk styring. Sortimentet er opbygget i moduler – som en “æske byggeklodser fyldt med gode idéer”. Det giver os mulighed for i samarbejde med kunden at finde den optimale løsning. Vores mål er ikke kun at være leverandør, men en samarbejdspartner, som er med i hele processen.
Sådan er mange af vores linearføringer også blevet udviklet i første omgang. I Schaeffler Group arbejder vores højtuddannede specialister verden over med projekter og tekniske løsninger for vores kunder. Henvend jer derfor trygt til Schaeffler Danmark med specielle opgaver. Vi tager gerne udfordringen op.
Publisher: Schaeffler Danmark ApS