Schaeffler North America

 
 
 
 
 
 
Media Library

Publications

 
 
 
Four Row Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly with Gear Rack
Market Information | 2004-07 | | 006752594-0000 | English (US)

Four Row Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly with Gear Rack

Series KUVE..SB ZHP

Four Row Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly with Gear Rack consist of: a carriage with a full complement of balls, carriage location from above or on the side and a guideway with helical gear teeth and two locating faces.

  • Pages: 16

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG


 
Four-row linear recirculating ball bearing and guideway assemblies
Market Information | 2004-02 | | 004238036-0000 | English

Four-row linear recirculating ball bearing and guideway assemblies

Guideway with teeth on underside or toothed rack with lateral teeth

For driven guideways, the four-row linear recirculating ball bearing and guideway assemblies KUVE..B ZHP have been available for some time. In these series, the guideways have right hand helical teeth with a mesh angle of 20°. The teeth are aligned downwards, hardened and ground. In comparison with units without teeth, these designs are more precise, allow significantly simpler adjacent constructions and give considerable reductions in fitting and logistical requirements.

  • Pages: 20

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG


 
Systèmes à recirculation à quatre rangées de billes
Market Information | 2007-05 | | 011235942-0000 | French

Systèmes à recirculation à quatre rangées de billes

Denture du rail de guidage en dessous ou crémaillère avec denture latérale

Pour les rails de guidage avec entraînement, il existe, depuis de nombreuses années, les systèmes à recirculation à quatre rangées de billes KUVE..B ZHP. Pour ces séries, les rails de guidage ont une denture hélicoïdale à droite avec un angle de contact de 20°. La denture est située en dessous, trempée et rectifiée. Par rapport à des systèmes sans denture, ces versions sont plus précises; elles permettent des constructions adjacentes plus simples et diminuent considérablement les coûts du montage et de la logistique.

  • Pages: 20

Publisher: Schaeffler France SAS


 
 
 
 

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept