Schaeffler Group USA Inc. · USA

 
 
 
 
 
 
Media Library

Publications

 
 
 
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION | 2012-07 | GTS 0018 | GERMAN

Kosteneinsparungen durch Überwachungspaket für Windkraftanlagen

Geolica, Spanien

GEOLICA ist ein Erzeuger erneuerbarer Energie, der zur Zeit zwei Windparks in Spanien mit einer Gesamtleistung von 84,8 MW betreibt. Die Herausforderung für Schaeffler: Ein ungeplanter Stillstand aufgrund eines Schadens an einem Bauteil im Antriebsstrang einer Windkraftanlage kann beträchtliche wirtschaftliche Folgen in Form von Produktionsunterbrechungen und Instandsetzungskosten haben. Um eine derartige Situation zu vermeiden, suchte Geolica nach einem Zustandsüberwachungssystem zur frühzeitigen Erkennung von Schäden.

  • Pages: 0
  • Format: DIN A-4

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG


 
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION | 2012-07 | GTS 0018 | ENGLISH

Cost Savings through Monitoring Package for Wind Turbines

Geolica, Spain

Geolica is a producer of renewable energy in the wind energy sector that currently operates two wind farms in Spain, with an installed total power of 84,8 MW. Challenge for Schaeffler: An unexpected downtime due to damage to any component in the drive train of a wind turbine can have significant economic consequences in terms of production disruption and repair costs. To avoid that kind of situation, Geolica was looking for a condition monitoring system that would detect any damage at an early stage.

  • Pages: 0
  • Format: DIN A-4

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG